URTK/S - 回路テスト断路端子台
0311087

断面積
ピッチ
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

回路テスト断路端子台、 4 mm試験用プラグ用、またはブリッジバーやスクリューブリッジ受入用の2つの試験用ソケット付き、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2 、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

URTK/Sシリーズのテスト断路端子台で変流器の二次回路で簡単で明確な試験を実行できる
端子台の断路箇所の両側には隣接する端子台と切り替えることもできるテストソケットあり