概要に戻る

特長の詳細

簡単に安全絶縁

ラッチ付き端子台  

簡単にラッチ

フエニックス・コンタクトのテスト断路端子台には次の特長があります。

  • 縦長の絶縁スイッチの確実な切替えとラッチ
  • 印刷されたスイッチング記号により的確に選択
  • 誤操作によるスイッチングを防ぐ固定具
  • 1つの接続ブリッジで2つまたは3つのスイッチを同時に作動

 

安全に短絡

プラグインスイッチ機能付きブリッジ  

プラグインスイッチ機能付きブリッジ

プラグインスイッチング機能付きブリッジで、安全かつユーザーフレンドリーな方法で変流器を短絡させることができます。

スイッチ機能付きブリッジはブリッジシャフトのどちらの断路箇所にも取付け可能で、しっかりラッチできます。

柔軟に接続

回路図、アクセサリを接続した端子台  

回路図、アクセサリを接続した端子台

最新のねじ接続式テスト断路端子台には次の特長があります。

  • コンパクト設計
  • 容易な操作
  • 6本の機能シャフト
  • 消去
  • 柔軟性のある広範なアクセサリ
  • 同形状のパネル貫通型端子台

概要に戻る
詳細
  • 特長の詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階