サージ保護のモニタリングと試験

ImpulseCheckとCHECKMASTER 2

常に状態を把握

当社のソリューションは、リアルタイムのクラウドベースでも、手動でも、システムの可用性を確実に向上させます。

戻る サージ保護機器・干渉フィルタ

カテゴリ

絞込み検索 サージ保護機器用試験機器

このカテゴリの製品をすべて表示する

サージ電圧により、電気設備やそれを保護するための保護機器が過負荷になることがあります。障害が起きる前に早期に、システムとサージ保護の状態を調べましょう。

特長

  • 予防的チェックを使用して、サージ保護機器の現在の状態(健全状態)を検知
  • 高レベルの品質と安全性:試験アルゴリズムや更新機能の自動調整により、常に最新の状態を保持
  • ImpulseCheckによるデジタル付加価値とサービスを利用
  • サージ保護用支援システムは、COMPLETE lineシステムの一部です

システムを明確に把握

4つのセンサーケーブルを備えたImpulseCheck  

ImpulseCheckは1台のサージ保護機器上の4本までの導線を監視します。

ImpulseCheckは主電源保護の分野でのサージ保護の、世界発のインテリジェントアシスタントシステムです。このモジュールを使用することで、クラウド接続経由であらゆる保護機器の健全状態を測定でき、新しいデジタルサービスを提供します。

これにより、監視対象のサージ保護機器およびシステムの実際の負荷を検出できます。そのため、障害を予測してサービスをより効率的に計画できます。

ImpulseCheckの動作原理

4つのセンサーケーブルを備えたImpulseCheck  

ImpulseCheckを使用して監視される組合せ雷電流およびアレスタ

ImpulseCheckは設備のアクティブな導線をSPDで継続的に監視します。これはサージ電流と高周波電圧インパルスを両方検出することで実現します。捉えた値はPROFICLOUDに送信、フエニックス・コンタクトのサージ保護機器(SPD)を使用して解釈および評価されます。

ImpulseCheckはさまざまなインパルスをカウントするだけではなく、個々の結果について振幅、電荷、および特定エネルギーの分析も行います。

システムへの実際の負荷を直接受信し、各保護プラグの現在の状態(健全状態)を検出できます。PROFICLOUDとの接続により、情報は任意のウェブブラウザで表示できます。保護プラグの状態のさまざまな結果(電荷など)も、プッシュメッセージによりシステムから報告されます。これにより、SPDが実際に故障する前に行動できます。

ImpulseCheckとCHECKMASTER 2 – どちらでもお選びいただけます

ImpulseCheckは電源ケーブルのアクティブな導線を監視します。インパルスはサージ保護が設置されていない場合でも測定され、システムへの負荷に関する結論を導くことができます。ImpulseCheckは、サージ保護機器の健康状態を画期的かつ自動的に行うための最適な選択肢です。アシスタンスシステムは、タイプ1および2の電源用のサージ保護機器を監視します。

一方CHECKMASTER 2は、フエニックス・コンタクトのほとんどすべてのプラグ式サージ保護機器に使用できる試験機器です。CHECKMASTER 2を使用すると、電源および計測、制御、およびデータテクノロジに使用されるサージ保護プラグを手動で試験できます。

定期検査で安全なサージ保護機器

アレスタ試験機器CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2:各種設計および回路用試験機器

サージ保護機器はIEC 62305-3に準拠して定期的に検査をする必要があります。さらにこの規格では、検査結果(値)を追跡できるよう記録しておく必要があります。

ImpulseCheckはアレスタをリアルタイムで監視します。文書化の目的でボタンを押すだけで最新の状態をいつでも出力できます。

CHECKMASTER 2による試験は手動で実行しなければなりません。

  • SPDプラグは対応する試験トレイに差し込みます。
  • 実際の試験は自動的に行われます。
  • CHECKMASTER 2の検査結果はすべて内部メモリに保存されます。
  • 保存された検査結果(値)はその場で、あるいは後からでも出力できます。
  • 試験報告書には製品型式、検査結果、および検査日時が記載されます。

CHECKMASTER 2のバーコードスキャナを使用して検査品を簡単に識別

バーコードスキャナ  

バーコードスキャナで検査品を簡単に識別

CHECKMASTERでフエニックス・コンタクトのサージ保護機器を、各製品固有の電気特性に従って検査します。製品番号はバーコードスキャナで間違いなく読み取ることができます。
検査品をテストアダプタに挿入します。スキャナで機器タイプが検出されると、挿入と同時に検査が開始されます。
検査品の製品番号は、試験アダプタを挿入してからタッチパネルで入力することもできます。

試験結果

  • ステータス1:OK
  • ステータス2:Tolerance limit reached(公差限度到達)
  • ステータス3:Overloaded, replacement required(過負荷状態、交換が必要)

Tolerance limit reached(公差限度到達) – 交換をおすすめします

CHECKMASTERに「Tolerance limit reached」(公差限度到達)と表示された場合、アレスタは既に劣化しています。この時点ではまだサージ保護機器は機能していますが、予防保守の一環として交換することをおすすめします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

サージ保護と干渉フィルタ

サービス


ImpulseCheck

The early warning system for the control cabinet.