LM-S-UWA - 取付けアダプタ
LM-S-UWA
-
取付けアダプタ
2907466
LM-S評価ユニットを壁面に直接取付けまたは取付けプレートに簡単に接続できる汎用壁面アダプタ。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
製品シリーズ
LM-S
寸法
幅
52 mm
高さ
232 mm
奥行き
9 mm
材料仕様
色
スチール/ステンレススチール色
灰 (RAL 7042)
部材
V4A
取付け
取付けタイプ
壁面取付け
販売用データ
アイテム番号
2907466
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CLB31Z
GTIN
4055626209050
1個あたりの重量(梱包を含む)
281 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
276.5 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27170192
ECLASS-15.0
27170192
ETIM
ETIM 10.0
EC002495
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ