再生可能エネルギーのサージ保護

再生可能エネルギーのサージ保護

最適な保護

再生可能エネルギーに特化した製品でシステムに最適な保護を提供します。

戻る サージ保護機器・干渉フィルタ

カテゴリ

絞込み検索 再生可能エネルギーのサージ保護

このカテゴリの製品をすべて表示する

建物に太陽光発電システムを設置していますか。風力発電基地やソーラー発電所も稼働していますか。その場合は、雷電流やサージ電圧によるダメージから投資や利益を保護しましょう。

特長

  • 幅広い製品ラインアップで、発電から供給、通信までを完全に保護
  • 分野専用の製品でオーダーメイドの最適な保護
  • サージ保護でシステムの24時間稼働を確保
  • リモートシグナリングで最適なメンテナンスプランニング

投資を保護

再生可能エネルギーの重要性が高まっています。風力発電や太陽光発電の設置が顕著な増加を示しています。

しかしこうしたシステムでは雷電流やサージ電圧のリスクが高くなります。大半が屋外に設置されているか、表面部分が落雷のリスクを受けやすくなっているためです。

サージ保護対策を取ることでシステムの可用性が大きく向上します。

太陽光発電システムの保護

フエニックス・コンタクトの太陽光発電用サージ保護

太陽光発電用サージ保護

太陽光発電システムには特別な保護回路が必要です。システムの構成と接地条件に応じて、このような高いDC電圧を安全に扱える適切なアレスタを提供します。

アッセンブリ済みのセットソリューションで太陽光発電システムにサージ保護を簡単に設置できます。

トラッキングシステムやモニタリングシステムも干渉やデータ損失から保護する必要があります。適切なアレスタを使い、データおよび制御線を保護します。

ストリングヒューズが外側にある接続箱

ストリングヒューズが制御ボックスの外側にあるSCB

外側にストリングヒューズがあるSCB

制御ボックスの外側にストリングヒューズがある接続箱(SCB)は、コンパクトな設計とアプリケーションへの柔軟な対応が特長です。ヒューズを外に出すことで排熱を環境に適切に放出でき、内部部品の熱負荷が大きく減少します。

標準ストリングヒューズを接続した接続箱

標準ストリングヒューズを接続したSCB  

標準ストリングヒューズを接続したプリアッセンブリSCB

フエニックス・コンタクトの接続箱で太陽光発電システムの状態を確実に監視します。標準ストリングヒューズを接続するこのソリューションは、モニタリングシステムなどの重要部品を過熱による故障から保護する温度が最適化された制御盤を提供します。

風力発電機の保護

フエニックス・コンタクトの風力発電機のサージ保護  

風力発電のサージ保護

低電圧主配電盤からトップボックス、発電機、ピッチ制御まで、フエニックス・コンタクトはダウンタイムとダメージを防ぐ信頼性の高い保護機器を提供します。

システムの電源、通信、制御テクノロジを風力エネルギーの要件に特化した製品を使って保護します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

サージ保護と干渉フィルタ

サービス


接続箱

プロジェクト専用の試験済みソリューションボックス