安全モータスタータ

安全モータスタータ

インテリジェントなモータスイッチング

コンパクトなモジュール型モータスタータでモータをすばやく確実に切り替えて逆転させます。

戻る 機能安全

カテゴリ

絞込み検索 安全モータスタータ

このカテゴリの製品をすべて表示する

安全ハイブリッドモータスタータCONTACTRONは、1台の機器に、非常停止、モータスタータ、逆転機能、および過負荷からのモータ保護の4つの機能を組み合わせています。並列配線用の標準機器以外にも、ネットワーク対応のバージョンもあります。これらはフィールドバス環境に組み込むことができます。

特長

  • SIL 3およびPL eまでの安全停止
  • 薄型で最大89パーセント省スペース
  • CONTACTRONのハイブリッドテクノロジによるソフトなスイッチングで寿命が10倍
  • バイメタル機能で9 Aまでモータ保護可能
  • ロッキング回路と負荷配線により配線が簡単

モジュール型ハイブリッドモータスタータ

CONTACTRON proモジュール型ハイブリッドモータスタータ  

CONTACTRON proモジュール型ハイブリッドモータスタータ

新しいCONTACTRON proは、簡単なセーフティ統合機能およびモジュール型拡張オプションを提供する製品ラインアップです。PSRmini PSR-MC38セーフティリレーは、新しいCONTACTRON proハイブリッドモータスタータを使用して、モータの安全シャットダウンを確実に実行します。モジュール型設計のため、DINレールコネクタを使用してスイッチング機器を迅速かつ簡単に接続できます。

追加情報はここにあります。

インテリジェントなスイッチングと確実な保護

CONTACTRONの配線例

非常停止

内蔵のセーフティ機能により、セーフティ関連の非常停止アプリケーションでの使用が可能になります。

正転

24 VのPLC出力カードまたは230 V AC信号から直接簡単に制御。

逆転

オプション:ロッキング回路と負荷配線を含む逆転機能

モータ保護

自動およびリモートリセット機能を持つ電子モータ保護リレーにより便利な保護

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階