ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 - ハイブリッドモータスタータ
2900543

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 500 V、出力電流:2.4 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護、ねじ接続式。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅22.5 mm
低摩耗スイッチング
省スペース
配線時間を短縮
寿命が長い
三相ループブリッジ
バイメタル機能向けの調整可能な電流