概要に戻る

FAME 3 – 特許取得済みの回転式ハンドル付きテストプラグ - 機能一覧:

回転式ハンドルとロック付き試験用プラグ

試験用プラグ  

FAME 3特許取得済み回転式ハンドル付きテストプラグ

特許取得済みのテストプラグを決められた手順でテスト端子台からメカニカルに取り外す方法です。切換え位置に応じて表示とロックの状態が変わります。

ステップ1

試験用プラグの使い方  

試験用プラグが挿入されロックされている

試験用プラグを奥まで挿入し確実に固定します。確認窓は赤色になります。すべてのテストコンタクトはテストセットアップ通りに接触しています。

ステップ2

試験用プラグの使い方  

テストコンタクトは貫通接続している

回転式ハンドルを止まるところまで上に回します。確認窓が黄色に変わります。テストコンタクトは再び保護デバイスに貫通接続します。

ステップ3

試験用プラグの使い方  

試験用プラグを取り外す

回転式ハンドルを元の場所に戻します。確認窓が緑色に変わります。プラグが外れ、取り外すことができます。


概要に戻る
詳細
  • FAME 3 - 機能の概要
  • FAME 3 – 特許取得済みの回転式ハンドル付きテストプラグ - 機能一覧:

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階