PTWE 6-2/B7 - プラグインテストソケット
3069437

断面積
接続方式
電圧 ピクトグラム

プラグインテストソケット、 VDEコーディングタイプB7、 定格電圧: 400 V、 接続数: 14、 極数: 7、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コンパクトなモジュール式テスト端子台列で省スペース
オーダーメイドでモジュール仕様の標準CLIPLINE completeアクセサリの使用で低コスト
頑丈な内蔵スイッチコンタクトは最も厳しい条件に対応するよう設計されており、高品質の素材が使用されていることで複数のアクチュエータが作動した後でも信号電流は確実に伝送されます
誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保