試験用断路ソケットに操作プラグと変流器短絡がない試験用断路システム

操作プラグを接続しない試験用断路システム

サービスフレンドリーな方法で設計するテストプロセス

FAME 3で複雑なテストプロセスを個別ブロックに組み合わせることができます。

戻る プラグインテストシステム

カテゴリ

絞込み検索 試験用断路ソケットに操作プラグと変流器短絡がない試験用断路システム

このカテゴリの製品をすべて表示する

FAME 3は変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑なスイッチング操作やコンパクトで省スペースのブロックにトリップやシグナルコンタクトを組み合わせています。システムはb接点の原理に準拠して動作します。操作プラグは必要ありません。試験用断路ソケットのジャンパで自動変流器短絡機能が保証されます。

特長

  • 自動誘導変流器短絡とフィンガーセーフ設計で最大のセーフティ
  • 標準CLIPLINE completeシステムのアクセサリで試験用断路ソケットに設定可能な短絡ジャンパ
  • 特許取得済みの回転式ハンドルによるガイド操作で安全
  • サービスコネクタで特別な試験操作ができる
  • 8.2 mmピッチの丸圧着端子およびY形端子をコンパクトにねじ接続
  • 既存のテストシステムのパネル開口部と互換性あり
  • プリアッセンブリ試験用断路ソケットで低コスト

優れた設計

FAME試験用プラグ  

FAME試験用プラグ

Ret Dot Award(レッド・ドット賞)は卓越した設計品質に対して贈られます。国際審査会がライバル企業同士の製品から特に優れた設計を称え、品質マークを贈り ます。FAMEは機能的な設計が審査員の目にとまり、Red Dot Award 2014を受賞しました。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階