概要に戻る

FAME 2 - 機能の概要

試験用断路システムと部品

FAME 2  

FAME 2システム

FAME 2システム

1. テスト運転用テストプラグ
2. 壁掛けおよびDINレール取り付け用試験用断路ソケット
3. 通常運転で試験用断路ソケットをカバーするブラインドプラグ

上に戻る

試験用断路ソケットのb接点

b接点  

b接点

試験用断路ソケットのスイッチコンタクトはb接点として設計されています。通常運転ではコンタクトが閉じています。

上に戻る

通常運転

FAME 2通常運転  

操作プラグなしで通常運転

FAME 2システムのb接点機能で操作プラグを追加せずに通常運転できます。必要に応じてプラグインゾーンをブランドプラグでカバーし、誤接触を防ぐこともできます。

上に戻る

自動変流器短絡

変流器短絡  

自動誘導変流器短絡

ジャンパを逆接続して変流器の誘導短絡(信号分割が目的)を行うことができます。このように保護機器を簡単に変更したりリレーをテストすることができます。

上に戻る

テスト運転

テスト運転  

試験用プラグ挿入時、ジャンパは長手方向に挿入

ジャンパを試験用プラグの長手方向に挿入すると、テスト機器は4 mmのテストソケットを通じて簡単に電流経路にループできます。

上に戻る

強制切替えシーケンス

FAME 2切替えシーケンス  

切替えシーケンスを安全に遮断

試験用プラグでは、3種類の長さのコンタクトタブを通じて個別機能の切替えシーケンスを実行できます。1回の切替え操作で安全に順番に遮断します。

上に戻る

変流器、電圧変換器、トリップ、信号コンタクトの回路サンプル

回路のサンプル  

回路のサンプル

メニューアイテム内の製品エリアのアセンブリ用試験用プラグ製品リストでアプリケーションに適した試験用プラグを構成して注文します。

上に戻る

VDEに準拠した回路のサンプル

VDE タイプ B14準拠の回路のサンプル  

VDE タイプ B14準拠の回路のサンプル

VDE規則に準拠して、さまざまな切替えタスクを行うコーディング付きプリアッセンブリ試験用プラグと試験用断路ソケットが用意されています。

上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階