試験用断路ソケットに操作プラグと変流器短絡がある試験用断路システム

操作プラグを接続した試験用断路システム

テストプロセスの最適化

FAME 1でテストプロセスを個別ブロックに組み合わせることができます。

戻る プラグインテストシステム

カテゴリ

絞込み検索 試験用断路ソケットに操作プラグと変流器短絡がある試験用断路システム

このカテゴリの製品をすべて表示する

FAME 1は変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑なスイッチング操作やトリップやシグナルコンタクトをコンパクトで省スペースのブロックに組み合わせています。システムはa接点の原理に準拠して動作します。通常操作では操作プラグが必要です。試験用断路ソケットのジャンパで自動変流器短絡機能が保証されます。

特長

  • 自動誘導変流器短絡とフィンガーセーフ設計で最大のセーフティ
  • 標準CLIPLINE completeシステムのアクセサリで試験用断路ソケットに設定可能な短絡ジャンパ
  • ラッチと操作プラグの2ハンドコントロールで安全なアプリケーション
  • 操作プラグと試験用断路ソケットの変流器短絡で東ヨーロッパのすべての試験用断路システム要件にも適合
  • ねじ緩み防止機構でメンテナンスフリーのねじ接続
  • 既存のテストシステムのパネル開口部と互換性あり

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階