多段端子台

狭いスペースでの配線に便利

狭いスペースでの配線に便利

多段端子台を使えば狭いスペースでも配線密度を上げることができます。

戻る スプリング式接続

カテゴリ

絞込み検索 多段端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのカラーコーディング多段端子台を使えば、より明確に端子電圧を割り当てることができます。

特長

  • 1つの端子台ハウジングに3段まで格納可能で省スペース
  • 各段に機能シャフトがあり分電が簡単
  • すべての接続ポイントにマーキングできるので配線しやすい

垂直電位ブリッジ

2本の機能シャフトで簡単に分電  

2本の機能シャフトで簡単に分電

垂直電位ブリッジで段間を接続できます。この方法で多段端子台が分電盤に変わります。

モーター接続端子台

多段端子台  

多段端子台はモーター接続に最適

多段端子台は特に単相または三相負荷を簡単に接続するのに適しています。

必要な駆動相と保護線接続を1台の端子台ハウジングで実現しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階