モーター端子台

モーターを簡単に接続

モーターを簡単に接続

省スペースで低コストのモーター配線

戻る スプリング式接続

カテゴリ

絞込み検索 モーター端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

公称接続断面積2.5~4 mm²の4段端子台でモーターを簡単に接続します。大きな表面マーキングオプションで安全に配線し制御盤の内部がよくわかります。

特長

  • 3つの電位を1つのコンパクトな端子台ハウジングまとめて省スペース
  • 大きな表面マーキングオプションで明確に表示
  • 統一性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで物流コストを削減

短時間で省スペースのモーター接続

三相モーターをコンパクトに配線  

三相モーターをコンパクトに配線

モーター端子台に三相モーターを配線すれば5.2~6.2 mmの省スペースが実現できます。それぞれの接続ポイントには2.3 mm径のテストプラグを挿入できるテストコンタクトが追加されています。

単相モーター端子台

単相モーターをコンパクトに配線  

単相モーターをコンパクトに配線

STI取付け端子台は幅5.2 mmの単相モーターで省スペースな配線を実現します。各段にはシンプルなブリッジオプションがあり、これを使用して配線時間を短縮できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階