ハイブリッド端子台

ハイブリッド端子台

2 in 1

1つの端子台 – 2つの接続方式。両方のテクノロジの利点を活用します。

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 ハイブリッド端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのハイブリッド端子台で接続方式を組み合わせ、制御盤内と現場配線に対してそれぞれの利点を活用します。

特長

  • 1つの端子台で2つの接続方式を持ち、外部配線と内部配線の異なった要件に対応
  • 多くの組合せから接続方式を選択可能
  • コンパクト設計で省スペース
  • 同じサイズの貫通端子台とアース端子台で アプリケーションに応じた設計
  • 切り替え状態の明確なマーキングにより、 安全で簡単な設置
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで在庫コストを削減

制御盤製造用端子台

ハイブリッド端子台 – 優れた組合せ  

ハイブリッド端子台 – 優れた組合せ

制御盤の内側と外側で異なる接続方式を使用したいとお考えですか。フエニックス・コンタクトのハイブリッド端子台はこの条件にあったユニークで実用的なソリューションです。

Push-in接続式とねじ接続式の
適切な組み合わせを選択するだけです。

共通電位端子台

コンパクトな分電端子台  

コンパクトな分電端子台

コンパクトな分岐端子台は、幅広い使用オプションを提供します。

  • 実績のあるメンテナンスフリーのねじ接続による35mm²の電源投入
  • すばやく簡単なPush-in式接続により、工具不要の配線が可能。

テスト用断路端子台

ハイブリッドテスト断路端子台  

ハイブリッドテスト断路端子台

テスト断路端子台で、二次変流器回路に必要なすべてのテスト回路を安全に使用でき、とても便利です。接続テクノロジの組合せで制御盤内部にはPush-in接続式、外側には汎用のねじ接続式を活用できます。

アクセサリ:
① 絶縁短絡プラグKSSI...
② テストソケットPSBJ 6-T...
③ 絶縁ブリッジバーSCBI 10-8,15...
④ 短絡プラグKSS...

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階