HK 4-FS(8-2,8-0,8) - 接続式端子台
2017017

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 1段目が接続可能、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 接続方式: タブ端子接続、 取付け方法: NS 32、 色: グレー

製品の詳細









特長

プラグが見やすく簡単に手が届き接続状態を簡単に確認できるユーザーフレンドリーな操作
表示は前面読取り
ケーブル管が側面のケーブルダクトに収まっているスッキリした外観
端子台およびブリッジ接続不要