ハイブリッド端子台

1つの端子台 – 2つの接続方式

1つの端子台 – 2つの接続方式

1つの端子台 – 2つの接続方式。両方のテクノロジの利点を活用します。

戻る ねじ式接続

カテゴリ

絞込み検索 ハイブリッド端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのハイブリッド端子台で接続方式を組み合わせて制御盤とフィールド接続でそれぞれの利点を活用します。

特長

  • 1つの端子台で異なる接続方式に対応し、内部配線と外部配線の要件に一致
  • 2つの組合せから接続テクノロジを自由に選択可能
  • コンパクト設計で省スペース
  • ケーブルダクトからの距離が一定 – パネル貫通式端子台とアース端子台は同じ形状

制御盤エンジニアリングの端子台

ハイブリッド端子台  

ハイブリッド端子台 – 優れた組合せ

制御盤の内側と外側で異なる接続方式を使用したいとお考えですか。フエニックス・コンタクトのハイブリッド端子台はこの条件にあった興味深い実用的なソリューションです。

下記から適切な組合せを選びます。

  • ねじ接続とスプリング接続
  • ねじ接続とクイック接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階