耐熱端子台

最高の接触信頼性

最高の接触信頼性

セラミック絶縁で超高温でも安全に接続します。

戻る ねじ式接続

カテゴリ

絞込み検索 耐熱端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの耐熱端子台は、厳しい動作条件、火災の危険性のある場所、刺激の強い化学物質には最高のソリューションです。Ex認証により最高レベルの安定性が確保されています。

特長

  • 実績のあるねじ接続で操作と使用が簡単
  • 最高レベルの安全性 – 厳しい条件や防爆条件での使用が可能
  • コンパクト設計で省スペース
  • チェーンブリッジにより簡単に分岐

高温で使用可能

耐熱端子台  

高温での信頼性

接触信頼性が求められていますか。熱や極端な温度変化といった厳しい条件下においても接触信頼性が必要とされるでしょうか。フエニックス・コンタクトの耐熱端子台は最高220°Cでも使用できます。

追加特長

  • 耐熱端子台は温度に強い不燃性絶縁素材でできています。
  • 端子台の脚をスナップロックにしっかり固定してNS 32 G DINレールに取り付けます。
  • チェーンブリッジにより簡単に分岐できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階