大電流用端子台

大電流端子台

高性能

最大240 mm²の大きな接続電線断面積を簡単で安全にすばやく接続します。

戻る ねじ式接続

カテゴリ

絞込み検索 大電流用端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

どのような要望にも対応:大きな接続断面積、最大の接続力、ブリッジ対応、柔軟性のある取付けオプションで大電流端子台に汎用性の高いパワー配線を実現します。

特長

  • 実績のあるねじ接続式で簡単な操作と使用
  • スプリング式端子台でメンテナンススフリー
  • オプションの端子台を使用して、簡単に電圧の変更に対応
  • ねじまたは挿入ブリッジで簡単に分電
  • 連続マーキングおよびテストアクセサリー
  • DINレール取付けや直接取付けで柔軟な設置
  • 組立て済み端子台で取付け部材や在庫コストを削減

大電流分電盤

簡単に分電  

簡単に分電

公称電圧1500 Vのコンパクトな大電流端子台UKH 70/4X10は、太陽光発電を中心とする再生可能エネルギーでの利用に最適です。接続断面積10 mm²の分岐端子台4点が組み込まれており、簡単な電源や分電盤となります。分電端子台にはねじブリッジが装備されています。

大電流コネクタ

ボルト接続と組合せ  

ボルト接続と組合せ

大電流コネクタUHVは最大240 mm²で使用でき、たとえば内部は直接ねじ接続、外付けの制御盤は丸圧着端子を用いたボルト接続の組合せで配線できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階