アース端子台

簡単取付け

簡単取付け

DINレールにスナップ止めするだけでアース接続を実現。

戻る スプリング式接続

カテゴリ

絞込み検索 アース端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトはお客様の安全を大切にします。フエニックス・コンタクトの緑と黄色のアース端子台はIEC 60947-7-2のすべての要件に準拠しています。

特長

  • コンパクト設計なので省スペース
  • 操作が簡単:DINレールにスナップ止め可能
  • 同形状のパネル貫通型端子台とアース端子台でモジュールを拡張

スナップ式フット

金属製アースフット付きアース端子台をDINレールにスナップ止め  

カチッとはめてアース接続

金属製アースフット付きアース端子台ならさらに簡単:端子台をスナップ止めすれば接続ポイントとDINレールが自動的に接続します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階