貫通型端子台

貫通型端子台

細い電線にも太い電線にも対応

2線を簡単に接続します。大きな接続電線サイズにも対応します。

戻る ねじ式接続

カテゴリ

絞込み検索 貫通型端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

接続サイズのラインアップ、柔軟なブリッジオプション、最適なマーキングオプションで貫通型端子台が汎用接続テクノロジソリューションとなります。

特長

  • 実績のあるねじ式接続で簡単な操作と使用
  • 高い汎用性 – 接続電線サイズの大小にかかわらず接続可能
  • コンパクト設計で省スペース

2箇所の接続ポイント - コンパクトな設計

貫通型端子台  

貫通型および多線式端子台

貫通型端子台の特長は接続ポイントが2つあり、コンパクトな設計である点です。同じ形状のアース端子台もあり、貫通型端子台とあわせて使用できます。 

あらゆるブリッジ可能な端子台は、多線式端子台や機能端子台とブリッジすることも簡単にできます。

アルミニウム製導線対応の汎用端子台UBAL

UBAL Al/Cu端子台  

UBAL Al/Cu端子台

新しいUBAL Al/Cuシリーズの端子台は、最新の規格に準拠して試験が行われ、特に太陽光発電などのアプリケーションに適しています。

これらの汎用端子台により、アルミニウム製導線と銅線を同じ端子台にまとめて配線することができます。

Al/Cu端子台には4つの接続サイズがあるため、6 mm²から240 mm²のアルミニウム製導線と、2.5 mm²から240 mm²の銅線の接続用に使用可能です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階