圧接式端子台

数秒で固定

数秒で固定

線剥きなし、圧着なし – ケーブルを指定の長さに切断すれば数秒で接続できます。

戻る 端子台

カテゴリ

  • アース端子台
    アース端子台

    アース接続をすばやく実現:DINレールアース端子台をスナップ止めするだけ。

  • ダイオード端子台
    ダイオード端子台

    適切なコンポーネント端子台で個別のスイッチングタスクを柔軟かつ明確に実行します。

  • ハイブリッド端子台
    ハイブリッド端子台

    ハイブリッド端子台で接続方式を組み合わせ、両方の利点を活用します。

  • ヒューズ端子台
    ヒューズ端子台

    センサテクノロジと機械制御に対応する多様な端子台:装置の保護と分電をおこない、エラーをすばやく特定します。

  • プラグ端子台
    プラグ端子台

    強力な接触保護とフィンガー保護機構はプラグイン端子台のすぐれた特長です。

  • 多線端子台
    多線端子台

    簡単に分電し、さまざまな種類と断面積の電線を安全に接続します。

  • 多段端子台
    多段端子台

    狭いスペースでも分電が簡単です。多段端子台を使えば配線の便利さは変わりません。

  • 追加アクセサリ用断路端子台
    断路端子台、ナイフ断路端子台

    回路を遮断して不具合を即座に検出します。個別アッセンブリに対応するさまざまな機能プラグもあります。

  • 標準端子台
    パネル貫通型端子台

    接続電線断面積の大小にかかわらず、コンパクトな貫通端子台で簡単に接続、ブリッジ、マーキングします。

絞込み検索 圧接式端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの圧接接続テクノロジは特許取得済みのIEC接続で省スペースという特長があります。電線を剥かずに数秒で接続します。

特長

  • 線剥きしないため接続時間を最大60%短縮
  • スナップ式回転レバーで切替え状態を確実に設定
  • 豊富なアクセサリ:ブリッジ、テスト、マーキングを標準化

指定長に切断 - 接続 - できあがり

圧接接続テクノロジによる端子台  

圧接接続で数秒で配線

わずか数秒で電線を接続します。手順は次のとおりです。

  1. 線剥きしていない電線を接続部に挿入します。
  2. ドライバで回転レバーを回します。

電線の絶縁部が切断され、広い面積で気密性のある接触ができあがります。

高品質でEx e認証を含むさまざまな認定を受けています。  

圧接接続

圧接接続テクノロジの操作法  

絶縁部を貫通した電線は確実に接触します。

配線時間を最大60%短縮:ケーブルを指定長に切断し、数秒で固定します。線剥きしたりスプライス保護を取り付ける必要がありません。

  • 0.25~2.5 mm²の電線をガイドフェルールなどの工具を使わずに接続できます。
  • 高品質の特殊合金と状態切替え用のラッチで電気的に安全に接続します。
  • 大きなスプリング式端子点は最大24 Aの負荷電流に対応します。

 

ハイブリッド端子台 – すぐれた接続の組合せ

ハイブリッド端子台  

柔軟性のある使い方:ハイブリッド端子台

アプリケーションに応じて接続を組み合わせ、それぞれの接続テクノロジを活用 – フエニックス・コンタクトのハイブリッド端子台であれば問題ありません。

適した組合せを選ぶだけ:ねじまたはスプリング式接続による圧接接続で時間を短縮。

圧接接続テクノロジで制御盤を作成します。フィールド接続などに汎用ねじ接続を使用します。

最高の品質

端子台の金属部と絶縁ハウジング  

高品質の金属部品とプラスチック部品

確実な接続がフエニックス・コンタクトの目標です。重要なのは製品の品質です。これは素材の選定から始まります。

特殊な高品質銅合金による金属部:

  • 良好な導電性
  • 温度上昇が低い
  • 鉛フリーの電解ニッケルメッキまたはすずメッキで表面を保護

耐衝撃度の高い弾塑性絶縁ハウジング:

  • 再利用可能、ハロゲンフリー、抗紫外線
  • 耐候性および白蟻耐性が良好
  • 最大動作温度130℃
  • 耐薬品性が高い
  • すぐれたエージング特性
  • UL94燃焼性クラスV0認証

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa