分岐ブロック

分岐ブロック

すぐに接続できて、すぐに使用可能

ねじ接続分岐ブロックを使用して、電位分岐でのスペースと時間を削減できます。

戻る ねじ式接続

カテゴリ

絞込み検索 分岐ブロック

このカテゴリの製品をすべて表示する

ねじ接続テクノロジを使用した分岐ブロックは、さまざまな極数と広範な電線断面積を、すぐに接続できます。すぐに使用でき、柔軟に負荷電流および制御電流の分岐が可能、高いコスト効果を保証します。開梱して接続するだけで完了です!

特長

  • コンパクトな設計と、フランジにより直接取り付けで、省スペース化
  • ブリッジなしで取付けられ、すぐに使用できるため、最大80%の時間短縮が実現
  • 多線式接続で時間短縮と省スペース - 同じ断面積の2本の電線をクランプ部でしっかりと接触させることができます。
  • ねじ緩み防止機構を持つメンテナンスフリーの電線接続 – 端子台のねじを締め直す必要がありません。
  • 接続ポイントにマーキングがあり配列が明確

拡張プログラム

ねじ接続の分岐ブロックと機器接続ブロック  

ねじ接続の分岐ブロックと機器接続ブロック

ねじ接続ブロック製品は定格断面積が35 mm²、125 Aまで対応しており、様々な極数を直接取りつけることが出来ます。機器接続と分岐ブロックは、マーキング部材により明確で簡単に識別できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階