断路端子台とナイフ断路端子台

安全に遮断

安全に遮断

不具合をすばやく簡単に特定し、負荷をかけずにメンテナンスを実行します。

戻る ねじ式接続

カテゴリ

絞込み検索 断路端子台とナイフ断路端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

端子台にはアプリケーションの分野に応じた断路エレメントが必要です。フエニックス・コンタクトは、最大電流容量31 A、最大公称電圧1000 Vの断路端子台とナイフ断路端子台を提供します。

特長

  • レバータイプの断路ナイフ、絶縁プラグ、回転式コンタクトを使って回路を分離でき便利
  • 断路箇所の両側に試験装置があり使いやすい電流測定
  • 断路レバーの先端がラッチされているため安全に操作できる
  • 断路箇所がカラーマーキングでわかりやすい
  • 断路エレメント、ヒューズプラグ、コンポーネントプラグ、絶縁コネクタで個別にアッセンブリ

断路ナイフ付き端子台

断路ナイフ付き端子台  

断路ナイフ付き端子台

ナイフ断路端子台の特長は設計がコンパクトで操作が簡単なことです。断路ナイフは標準ドライバで操作します。

オプションの固定具で安全性が保証されます。断路箇所の両側で試験できます。

ベース断路端子台

ベース断路端子台  

ベース断路端子台

ベース断路端子台には統一された汎用断路箇所があり、ここではさまざまなコンポーネントプラグ、ヒューズ、絶縁プラグ、絶縁コネクタが使用できます。

ヒューズプラグ

ヒューズプラグ  

ヒューズプラグ

オフセット時は、5.2 mmピッチの断路端子台にヒューズプラグを取り付けます。このプラグで短絡と負荷から保護します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階