ダイオードモジュール

ダイオードモジュール

完全に冗長化

並列運転の電源を簡単に分離して高度な可用性を確保します。

戻る 冗長化モジュール

カテゴリ

  • 製品リスト:QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    QUINT DIODEダイオードモジュールは負荷側まで完全な冗長機能があり、過酷な環境下でもシステムの可用性を高めます。

  • 製品リスト:TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    冗長化モジュールTRIO DIODEは出力電圧からこのモジュールへの冗長性を常時モニタリング。

  • 製品リスト:STEP / UNO DIODE
    STEP DIODE

    薄型ダイオードモジュールのSTEP DIODEは並列に接続した電源ユニットをデカップルし、100%の冗長性を実現します。

絞込み検索 ダイオードモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

ダイオードモジュールは並列切替え式電源を分離します。つまり短絡時でも
負荷に影響を与えません。電源ユニット1台分の出力時か電源ユニットからダイオードへの供給時かを問わず -
ダイオードモジュールにより電源からの確実な供給信頼性が確保されます。

特長

  • QUINT DIODE – 2つのプラス出力端子を使用した負荷までの冗長配線により、一貫した冗長性
  • 堅牢設計 - 防爆エリアと厳しい環境条件に対応するQUINT DIODE
  • 配線を確認:TRIO DIODEで電源からダイオードへの配線を監視
  • すばやく簡単に設置できるPush-in式接続のTRIO DIODE
  • STEP DIODEの幅はわずか18 mmのため、DINレール上の省スペースを実現
  • ダイオードモジュールはCOMPLETE lineシステムの一部です。

TRIO DIODE - デカップリングおよびモニタリング用冗長化モジュール

デカップリングとモニタリング用のTRIO DIODE  

デカップリングとモニタリング付きTRIO DIODE

TRIO DIODE冗長化モジュールで電源の出力電圧が確認し、デカップリングモジュールに配線します。

更に、無電圧リレー接点および「冗長性OK」のLEDで、電圧降下も通知します。

 

TRIO DIODE – Push-in式接続の冗長化モジュール

Push-in式接続のTRIO DIODE  

Push-in式接続ですばやく簡単に取付け

Push-in式接続テクノロジでTRIO範囲内のダイオードはすばやく簡単に取付け可能です。このように、システムの可用性を向上させることができます。

UNO、STEP、QUINT DIODE – 簡単なデカップリング用冗長化モジュール

UNO. デカップリング用STEP および QUINT DIODES  

定格電圧DC 5~48 Vのダイオードモジュール

UNO DIODE、STEP DIODE、QUINT DIODEは電源を簡単に分離する理想的な選択肢です。

電源ユニットの出力回路またはダイオードモジュール方向の電源ラインでの短絡が負荷に影響を与えることはありません。システムは引き続き確実に給電されます。

QUINT DIODE – 厳しい環境条件に対応する冗長化モジュール

厳しい環境条件に対応するQUINT DIODE  

堅牢設計で高いシステム可用性

堅牢設計で、QUINTシリーズのダイオードは防爆エリアと厳しい環境条件に直面する状況でも高いシステムの可用性を確保します。冗長化あるいは性能向上のためにモジュールを使用します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS