安全な冗長化システムは、互いに切り離された2つの電源ユニットの並列接続により構成されます。システムの可用性をさらに向上させるため、QUINT DIODEはダイオードによるデカップリングのソリューションを提供します。
QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
冗長化モジュール
2907720
DINレールダイオードモジュールDC 48 V/2 x 20 Aまたは1 x 40 A。同一冗長にするかどうかは消費機器による
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528DNV
認証ID: TAA000011FNK
認証ID: TA25015M| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
ATEX
認証ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
認証ID: KZ 7500525010102095IECEx
認証ID: DEK 20.0022XcUL Listed
認証ID: FILE E 199827UL Listed
認証ID: E199827INMETRO
認証ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
認証ID: GYJ20.1591XCCC
認証ID: 2020322303003426互換性のある製品
特長
フレキシブル
凸凹のある設計
負荷により常時冗長
よくある質問
このモジュールは電源の直列接続にも適していますか。
いいえ、製品は電源の直列接続にも使用することができます。正しく配線することで、特に容量性負荷の場合に、電源をスイッチオン・オフ時の危険な電圧から保護することができます。
注記:
直列回路の保護のために「-」が接続されていないため、本機器は仕様どおりには動作しません。
製品は110 V電源のデカップリングにも使用することができますか。
内蔵の過渡サージ保護機能により、110 V電圧での使用を回避します。ただし、ダイオードは最大150 V向けに設計されています。「-」が接続されておらず、モジュールをバイパスするように配線されている場合、110 V電源同士もデカップリングすることが可能です。
注記:
110 V電圧で使用する場合は「-」は接続してはならないため、そのような配線で本機器を使用すると、仕様どおりには動作しません。