ダイオード端子台

ダイオード端子台

個別ソリューション

固定でもアッセンブリでも:コンポーネント端子台を使えばどのようなスイッチングタスクにも対応できます。

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 ダイオード端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

個別のコンポーネントで回路設計の柔軟性を保ちたいとお考えですか。フエニックス・コンタクトのコンポーネント端子台はさまざまなアプリケーションで使用できます。

特長

  • LED、ダイオード、抵抗を接続する仕様があり製品の幅が広い
  • 回路図が印刷されており配線を確認したり誤配線を減らすことができる
  • コンパクト設計なので省スペース

1つのソリューション - 多数の仕様

LEDを接続したコンポーネント端子台  

LEDで動作状態を確認

コンポーネント端子台はさまざまなアプリケーションで使用できます。セーフティ条件も考慮されており、回路図と記号で配線エラーが大幅に削減されます。

幅広い仕様から選択:

  • LEDを接続したコンポーネント端子台でシステムの動作状態を確認
  • ダイオードを接続したコンポーネント端子台で逆電流や抵抗からコンポーネントを保護
  • 1段と多段

モジュール式とプラグイン式

コンポーネントプラグ  

アプリケーションに応じたコンポーネントプラグ

フエニックス・コンタクトのセルフアッセンブリ仕様で柔軟性がさらに高くなります。コンポーネント端子台を拡張するためにベース断路端子台で使用するコンポーネントプラグも用意されています。

プラグには次のようなコンポーネントが接続されています。

  • ヒューズ
  • LED
  • ダイオード
  • 抵抗

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階