ボルト接続

ボルト接続

堅牢でメンテナンスフリー

丸形圧着端子付きケーブルで信頼できる安全な接続を。内蔵のねじロックでメンテナンスフリー接続を実現します。

戻る 端子台

カテゴリ

  • アース端子台
    アース端子台

    アース接続をすばやく実現:DINレールアース端子台をスナップ止めするだけ。

  • プラグインテストシステム
    プラグインテストシステム

    FAME試験用システムで電源用スイッチギアの定期試験が簡単に。

  • 回路テスト断路端子台
    テスト断路端子台

    測定用変換器回路を条件に合わせて低コストで設計します。プラグインソリューションで技術的な特長が加わります。

  • 貫通端子台
    貫通端子台

    接続電線断面積の大小にかかわらず、コンパクトな貫通端子台で簡単に接続、ブリッジ、マーキングします。

  • 丸形/Y形端子用端子台
    丸形/Y形端子用端子台

    丸形/Y形端子用端子台を使用して、丸形圧着端子で導体をすばやく簡単に配線します。

絞込み検索 ボルト接続

このカテゴリの製品をすべて表示する

快適な作業:フエニックス・コンタクトのボルト式端子台を使えば最大断面積240 mm²の電線を安全に接続できます。脱落防止ナット付きの開閉可能なヒンジ付きカバーで、丸形圧着端子をすばやく簡単に接続できます。

特長

  • 広い接触面にしっかり接触するので、電線引張強度がかなり大きくなります。
  • フィンガーセーフ構造で、ユーザーの安全性確保
  • プラグインブリッジにより短時間で簡単に分電
  • ヒンジ付きカバーで丸形圧着端子を押さえるクイック配線
  • 豊富なアクセサリ:ブリッジ、テスト、マーキングを標準化

堅牢な接続

ボルト式端子台  

ボルト接続式で丸形圧着端子をしっかり固定

ボルト接続式端子台は衝撃と振動の影響を受けるアプリケーションに最適です。ばね押さえが組み込まれており、安定的でメンテナンスフリーの接続が保証されます。

  • DIN 46234、DIN 46235、DIN 46237準拠のすべての丸圧着端子が使用できます。
  • 簡単な多線式接続 - 1つのボルトに圧着端子を4つまで接続できます。
  • 高い接触力と広い接触面 - 最大接続電線断面積240 mm²の電線を安全に長期安定的に配線できます。

ボルト式端子台 RT

35 mm²までの電線の接続用ボルト式端子台  

35 mm²までの電線をすばやく便利に接続できるボルト式端子台

ボルト接続式RT端子台シリーズは、ボルト接続テクノロジをCLIPLINE completeシステムとリンクさせます。標準化されたプラグインブリッジにより、配線時間を大幅に短縮できます。組込まれた恒久的な脱落防止ナットにより、導線の接続が非常にシンプルになり、接続後はフィンガーセーフになります。ねじロックがアプリケーションを保護し、衝撃や振動の影響を受けるアプリケーションにも適応します。

柔軟なプラグインブリッジシステム

プラグインブリッジを備えた端子台  

プラグインブリッジですばやく分電

フエニックス・コンタクトの標準プラグインブリッジで分電をすばやく実現。

すべての端子台には2つのブリッジ溝があるので柔軟性のあるチェーンブリッジと段間ブリッジが可能であり、隣接していない端子台同士をブリッジできます。

ケーブル端をスナップイン

ケーブル端をスナップイン  

簡単にスナップ止めして効率的に接続

同じ形状のアース端子台をスナップ止めするだけです。すぐにDINレールと接続します。機械的にも電気的にも効率的なこの接続方法は、IEC 60947-7-2規格に準拠しています。

ボルト式OTTA端子台

最大接続線径35 mm²までのコンパクトなボルト式端子台  

35 mm²までの電線をすばやく便利に接続できるコンパクトなボルト式端子台

ボルト接続式OTTA端子台は、省スペースでコンパクトな設計が際立ちます。組込まれた恒久的な脱落防止ナットにより、導線の接続が非常にシンプルになり、接続後はフィンガーセーフになります。ねじロックがアプリケーションを保護し、衝撃や振動の影響を受けるアプリケーションにも適応します。

HVおよびUHV大電流コネクタ

接続電線最大240 mm²の、ねじ、ボルト、ハイブリッド接続式大電流コネクタ  

接続電線最大240 mm²の、ねじ、ボルト、ハイブリッド接続式大電流コネクタ

UHV大電流コネクタ製品シリーズは、ボルト接続テクノロジとねじ接続テクノロジの利点を合わせ持っています。240 mm²までのバリエーションで、ねじ、ボルト、ハイブリッド接続(2つの接続方法の組合せ)のバージョンがあります。組込みのねじロックが安全な使用を保証し、衝撃や振動の影響を受けるアプリケーションにも適応します。HVバージョンは、スペースが限られている場合に特に適しています。大電流コネクタ製品の統一感のある設計が可能です。

ボルト式RBO端子台

300 mm²までの電線用ボルト接続端子台  

300 mm²までの電線用ボルト接続端子台

520 Aまでの電流と300 mm²の接続容量のボルト接続式RBO端子台が、DINレール取付けまたは直付け用にご利用いただけます。固定ピンで簡単にグループ化できます。アッセンブリ済みのブロックの製品の統一感のある設計が可能です

ボルト式端子台用AGKピックオフ端子台

大電流コネクタ向けのPush-in式ピックオフ端子台  

大電流コネクタ向けのPush-in式ピックオフ端子台

HVおよびRBOシリーズの大電流コネクタ用のAGKピックオフ端子台は、8個までの接続ポイントで電源分岐が可能です。

ねじ接続式RSC端子台

25 mm²までの電線用ねじ接続端子台  

25 mm²までの電線用ねじ接続端子台

ねじ接続式RSC端子台は、丸形圧着端子およびY形端子による導線接続に非常に適しています。DINレール取付けと直接取付けがあります。接続はプラスマイナスねじを使用して行われます。固定ピンで簡単にグループ化できます。アッセンブリ済みのブロックの製品の統一感のある設計が可能です

最高レベルの品質

端子台の構成:金属部分とプラスチック部分  

高品質の金属部品とプラスチック部品

確実な接続がフエニックス・コンタクトの目標です。重要な点は製品の品質です。これは素材の選定から始まります。

金属部は高品質で耐腐食性のある銅合金製:

  • 導電性が良好なので発熱がわずか
  • 鉛フリーの電解ニッケルめっきまたはすずめっきで表面を保護

耐衝撃度の高い弾塑性絶縁ケース:

  • 再利用可能、ハロゲンフリー、抗紫外線
  • 耐候性およびシロアリ耐性が良好
  • 最大動作温度130℃
  • 高い耐薬品性
  • すぐれたエージング特性
  • UL 94難燃性クラスV0に認定

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード