丸形/Y形端子用端子台

丸形/Y形端子用端子台

すばやく簡単な組み合わせ

丸形圧着端子を使用して簡単に導体を配線し、他方はPush-in式ですばやく簡単に配線します。

戻る 端子台

カテゴリ

絞込み検索 丸形/Y形端子用端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

快適な作業:フエニックス・コンタクトのBTシリーズ 丸形/Y形端子用端子台で電線を安全で手軽に接続できます。Push-in接続とスプリングでサポートされたねじ式接続の組合せで、すばやく簡単に配線できます。BTシリーズ 丸形/Y形端子用端子台はDINレール取付けまたは直付け用にご利用いただけます。

特長

  • 接続方式を自由に選択:1つの端子台に異なる接続方式があり、内部配線にも外部配線にも同時に対応
  • さまざまな取付けオプション(DINレール取付けまたは直付け)により、アプリケーションに柔軟に対応
  • 便利な丸形圧着端子:スプリングでサポートされたねじ式接続、また組み込まれたねじロックでメンテナンスフリー
  • Push-in式多線接続により、工具いらずで簡単に直接挿入可能
  • プラグインブリッジシステムによる簡単な電源分岐で時間節約、幅広いマーキングで明確な印字
  • 感電防止構造で、ユーザーの安全性確保
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで、在庫コストを削減

接続方式を自由に選べる

BTシリーズ 丸形/Y形端子用端子台にはさまざまな接続方式があり、ハイブリッド仕様もあります。接続方式を組み合わせて、制御盤製造側と現場接続側でそれぞれの特長を活用できます。

BTシリーズの接続バージョン
便利な丸形圧着端子接続便利ですばやく簡単に組合せが可能です1つの接続ポイントに2線接続

省スペースの端子台で2線を簡単に接続します。接続サイズのラインアップ、ブリッジへの柔軟な対応、最適なマーキングオプションなどどのようなご要望でも、フエニックス・コンタクトの貫通端子台が接続テクノロジソリューションとなります。

丸形圧着端子を使用して簡単に導体を配線し、他方はPush-in式ですばやく簡単に配線します。フエニックス・コンタクトのハイブリッド端子台を使用して、接続方式を組み合わせ、制御盤製造側と現場接続側でそれぞれの特長を活用できます。

多線端子台を使用すれば、省スペースのまま簡単に電源分岐ができます。さまざまな電線の種類や接続サイズにお悩みですか。フエニックス・コンタクトのPush-in式多線端子台を使えば、最大4本の電線を1箇所で個別に接続できます。

取付けの種類:DINレール取付けまたは直付け

BTシリーズ取付けの種類

スプリングサポートされたねじ式接続

便利な丸形圧着端子接続  

便利な丸形圧着端子接続

便利で安全な丸形圧着端子接続:

  • 脱落防止スプリングサポートねじで、電線接続が便利
  • 端子台本体の最適なガイドで、ねじを自動的に中央に配置
  • 組込みのスプリングワッシャーで耐振動性があり、メンテナンスフリーのねじ接続
  • 簡単に多線接続
  • 広い接触面にしっかり接触するので、電線引張強度がかなり大きくなります。

Push-in式接続

Push-in式接続  

Push-in テクノロジ

高性能接続を簡単に実現

  • 単線もフェルール付き撚線も工具を使用せずに直接電線接続できます。
  • 特殊なスプリング形状で、0.25 mm²からのフェルール付き撚線を簡単に挿入できるうえ、最大の電線引張強度を実現します。
  • プッシュボタンでどのような工具を使用しても通電部に触れることなく電線を簡単に取外し可能
  • フェルールなしの0.14 mm²以上の柔軟な電線を接続する際は、挿入中にボタンを押すだけで十分です。

最高レベルの品質

確実な接続がフエニックス・コンタクトの目標です。それを達成するために重要なことは、製品品質です。それは素材の選定から始まります。

ひび割れや腐食に強い銅合金製の金属部品:

  • 湿度による電気的腐食なし
  • 電気的接触の安全性
  • 良好な導電性で発熱はわずか

耐衝撃度の高い弾性ポリカーボネートの絶縁ハウジング:

  • 再利用可能、ハロゲンフリー、耐紫外線
  • 耐候性およびシロアリ耐性が良好
  • 動作温度-40~+130°C
  • 寸法安定性と良好な熱変形耐性
  • 高い耐薬品性
  • すぐれたエージング特性
  • UL 94難燃性クラスV0に認定

 

Push-in式端子台

Push-in式接続端子台  

Push-in式端子台

Push-in式接続PT端子台ではあらゆるタスクに対応する1.5~185 mm²の理想的な端子台から選ぶことができます。
さまざまな端子台ラインアップによりあらゆるアプリケーションにも対応できます。たとえば鉄道産業、エネルギー産業、プロセス産業の防爆エリアなどにも対応します。

端子台にはCLIPLINE completeシステムの特長が取り込まれています。これらには、あらゆる接続テクノロジと標準化されたシステムアクセサリの使用を自由に組み合わせることができるという特長があります。

Push-in式接続で現場からコントローラまで一貫して接続

フエニックス・コンタクトの幅広いPush-in 製品ラインアップにより、ご使用のアプリケーション全体をすばやく簡単に配線できます。

丸形/Y形端子を用いたPush-in端子台列

Push-in - 新しい接続方法です

現場配線から電源制御配線まであらゆる段階における製品を対象にご利用いただけます。工具を一切使用せずにセンサ/アクチュエータ、端子台、インターフェースおよびオートメーション部品を簡単に接続できます。Push-in – フエニックス・コンタクトのオリジナル

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


BT丸形/Y形端子用端子台 - あらゆるアプリケーションで安全

過酷な条件で最大の接触信頼性を実現します。

製品カタログ・資料

当社製品カタログ・詳細資料PDFを、ウェブ上で閲覧、直接ダウンロードいただけます。

カタログダウンロード
詳細はこちら