製品リスト:プラグイン試験用ソケット

フィルタ

10件

テスト端子台列 - BTFE 6-3/7 2U - 1029245

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - BTFE 6-3/8 - 1029246

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - BTFE 6-3/12 3U - 1029249

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - BTFE 6-3/12 3U AUX - 1029250

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - BTFE 6-3/14 - 1029252

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - BTFE 6-3/14 4U - 1029251

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - BTFE 6-3/14 AUX - 1029253

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - BTFE 6-3/14 4U AUX - 1029025

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - BTFE 6-3/18 4U - 1029255

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - BTFE 6-3/24 - 1029256

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

10 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階