製品リスト:プラグイン試験用ソケット

フィルタ

2件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

新製品

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/4SL - 1029994

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 8、 極数: 4、 幅: 55.6 mm、 高さ: 80.9 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: ベースストリップに挿入

新製品

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/4SL GN - 1029997

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 8、 極数: 4、 幅: 55.6 mm、 高さ: 80.9 mm、 色: 緑、 取付けタイプ: ベースストリップに挿入

2 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階