製品リスト:VDEに準拠したテストプラグ

フィルタ

26件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

テストプラグ - FTPR-2/A7 - 3069484

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングA7、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 7、 幅: 71 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/A14 - 3069487

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングA14、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 14、 幅: 146.7 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/B7 - 3069485

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングB7、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 7、 幅: 71 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/B14 - 3069488

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングB14、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 14、 幅: 146.7 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/B19 - 3069490

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングB19、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 19、 幅: 187.5 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/C14 - 3069489

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングC14、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 14、 幅: 146.7 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/C19 - 3069491

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングC19、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 19、 幅: 187.5 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/D19 - 3069492

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングD19、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 19、 幅: 187.5 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/E7 - 3069486

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングE7、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 7、 幅: 71 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/F19 - 3069493

テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングF19、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 19、 幅: 187.5 mm、 色: 灰

26 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階