製品リスト:試験用プラグ

フィルタ

7件

テストプラグ - FTP-3F/7 2U - 1029262

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3F/8 - 1029263

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3F/12 3U - 1029267

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3F/14 - 1029269

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3F/14 4U - 1029268

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3F/18 4U - 1029273

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3F/24 - 1029274

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 色: 灰

7 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階