製品リスト:試験用プラグ

フィルタ

3件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

テストプラグ - FTP-3/4SL - 1030004

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 極数: 4、 幅: 56.8 mm、 高さ: 98.2 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/4SL GN - 1030003

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 極数: 4、 幅: 56.8 mm、 高さ: 98.2 mm、 色: 緑

テストプラグ - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 極数: 6、 幅: 56.8 mm、 高さ: 98.2 mm、 色: 緑/青

3 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階