製品リスト:VDEに準拠したテスト用端子台列

フィルタ

52件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

テスト端子台列 - UTWE 6-2/A7 - 3069410

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプA7、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 14、 極数: 7、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 90.2 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/A14 - 3069413

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプA14、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 28、 極数: 14、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 147.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/B7 - 3069411

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプB7、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 14、 極数: 7、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 90.2 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/B19 - 3069416

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプB19、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 38、 極数: 19、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 188.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/B14 - 3069414

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプB14、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 28、 極数: 14、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 147.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/C14 - 3069415

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプC14、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 28、 極数: 14、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 147.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/C19 - 3069417

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプC19、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 38、 極数: 19、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 188.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/D19 - 3069418

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプD19、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 38、 極数: 19、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 188.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/E7 - 3069412

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプE7、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 14、 極数: 7、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 90.2 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/F19 - 3069419

テスト端子台列、 VDEコーディングタイプF19、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 38、 極数: 19、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 188.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

52 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階