製品リスト:テスト用端子台列

フィルタ

9件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

テスト端子台列 - UTWE 6/3+1 - 3069047

テスト端子台列, 接続方法: ネジ接続, 接続数: 8, 極数: 4, 断面積: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 幅: 65.8 mm, 高さ: 81 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/4+1 - 3069048

テスト端子台列, 接続方法: ネジ接続, 接続数: 10, 極数: 5, 断面積: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 幅: 74 mm, 高さ: 81 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

テスト端子台列, 接続方法: ネジ接続, 接続数: 10, 極数: 5, 断面積: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 幅: 107 mm, 高さ: 81 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/5+1 - 3069049

テスト端子台列, 接続方法: ネジ接続, 接続数: 12, 極数: 6, 断面積: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 幅: 82.3 mm, 高さ: 81 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/6+1 - 3069051

テスト端子台列, 接続方法: ネジ接続, 接続数: 14, 極数: 7, 断面積: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 幅: 90.5 mm, 高さ: 81 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

テスト端子台列, 接続方法: ネジ接続, 接続数: 14, 極数: 7, 断面積: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 幅: 139.5 mm, 高さ: 81 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/7+1 - 3069065

テスト端子台列, 接続方法: ネジ接続, 接続数: 16, 極数: 8, 断面積: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 幅: 99 mm, 高さ: 81 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/8+1 - 3069064

テスト端子台列, 接続方法: ネジ接続, 接続数: 18, 極数: 9, 断面積: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 幅: 107 mm, 高さ: 81 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/12+1 - 3069077

テスト端子台列, 接続方法: ネジ接続, 接続数: 26, 極数: 13, 断面積: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 幅: 139.5 mm, 高さ: 81 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: 壁面取付け

9 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)