製品リスト:テスト用端子台列

フィルタ

12件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

テスト端子台列 - UTWE 6/3+1 - 3069047

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 8、 極数: 4、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 65.8 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/4+1 - 3069048

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 10、 極数: 5、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 74 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 10、 極数: 5、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 107 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/5+1 - 3069049

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 12、 極数: 6、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 82.3 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/6+1 - 3069051

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 14、 極数: 7、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 90.5 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 14、 極数: 7、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 139.5 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/7+1 - 3069065

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 16、 極数: 8、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 99 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/8+1 - 3069064

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 18、 極数: 9、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 107 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/9+1 - 1029711

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 20、 極数: 10、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 115 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6/10+1 - 1029712

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 22、 極数: 11、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 123 mm、 高さ: 81 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

12 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階