製品リスト:テスト断路端子台

フィルタ

56件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

回路テスト断路端子台 - PTME 4 - 3212139

回路テスト断路端子台, 接続方式: プッシュイン式, 接続数: 2, 断面積:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 幅: 6.2 mm, 高さ: 48.8 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: NS 35/7,5, NS 35/15

回路テスト断路端子台 - PTME 4 BU - 3212148

回路テスト断路端子台, 接続方式: プッシュイン式, 接続数: 2, 断面積:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 幅: 6.2 mm, 高さ: 48.8 mm, 色: 青, 取付けタイプ: NS 35/7,5, NS 35/15

回路テスト断路端子台 - PTME 4 WH - 3212140

回路テスト断路端子台, 接続方式: プッシュイン式, 接続数: 2, 断面積:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 幅: 6.2 mm, 高さ: 48.8 mm, 色: 白, 取付けタイプ: NS 35/7,5, NS 35/15

回路テスト断路端子台 - PTME 4 RD - 3212143

回路テスト断路端子台, 接続方式: プッシュイン式, 接続数: 2, 断面積:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 幅: 6.2 mm, 高さ: 48.8 mm, 色: 赤, 取付けタイプ: NS 35/7,5, NS 35/15

接続式端子台 - PTMED 4 - 3212141

接続式端子台, 接続方式: プッシュイン式, 接続数: 2, 断面積:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 幅: 6.2 mm, 高さ: 48.8 mm, 色: 灰, 取付けタイプ: NS 35/7,5, NS 35/15

回路テスト断路端子台 - PTME 6 - 3212170

回路テスト断路端子台, 接続方式: プッシュイン式, 断面積:0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 幅: 8.2 mm, 色: 灰

コンポーネント端子台 - PTME 6-BE - 3035687

コンポーネント端子台, 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用, 接続方式: プッシュイン式, 断面積:0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 幅: 8.2 mm, 色: 灰

接続式端子台 - PTMED 6 - 3212183

接続式端子台, 接続方式: プッシュイン式, 断面積:0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 幅: 8.2 mm, 色: 灰

スターターキット - PTME 6-SET POWER - 3035991

スターターキット、構成内容:プッシュイン式テスト断路端子台、ブリッジ、テストアクセサリ。 三相変流器回路(電流および電圧)の端子台列は個別に設定可能。

回路テスト断路端子台 - PTME 6 HV BU - 3035695

回路テスト断路端子台, 接続方式: プッシュイン式, 接続数: 2, 断面積:0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 幅: 8.2 mm, 高さ: 49 mm, 色: 青, 取付けタイプ: NS 35/15, NS 35/7,5

56 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階