製品リスト:テスト断路端子台

フィルタ

17件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

回路テスト断路端子台 - RT 4-T-P/P - 3000565

回路テスト断路端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ボルト接続式、 長さ: 82.4 mm、 幅: 12.3 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

回路テスト断路端子台 - RT 5-T - 3049039

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ボルト接続式、 長さ: 91.4 mm、 幅: 16.3 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

回路テスト断路端子台 - RTO 5-T - 3049233

ボルト接続式断路端子台、断面積:0.1~6 mm²、AWG:26 - 10、幅:16.3 mm、色:グレー

回路テスト断路端子台 - RTO 5-T-TC - 3049990

Test disconnect terminal block with bolt connection technology and transparent safety contact hood, cross section: 0.1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, width 16.3 mm, color: gray

回路テスト断路端子台 - RTO 4-T-TC - 3000558

回路テスト断路端子台、 透明カバー付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ボルト接続式、 長さ: 82.4 mm、 幅: 12.3 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

回路テスト断路端子台 - RBO 5-T - 3058114

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 50 A、 接続方式: ボルト接続式、 長さ: 79.9 mm、 幅: 13 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

回路テスト断路端子台 - RBO 5-T-F - 3058169

ボルト接続式端子台、断面積:0.1~6 mm²、AWG: 26 - 10、幅13 mm、色:灰

回路テスト断路端子台 - RBO 5-T-B - 3214932

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 50 A、 接続方式: ボルト接続式、 長さ: 80.8 mm、 幅: 13 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

回路テスト断路端子台 - RBO 5-T-B-HEX - 3076714

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 50 A、 接続方式: ボルト接続式、 長さ: 80.8 mm、 幅: 13 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

回路テスト断路端子台 - RBO 5-T-F-B - 3214945

ボルト接続式端子台、電線断面積: 0.1~6 mm²、AWG: 26 - 10、幅16.3 mm、色: グレー

17 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階