製品リスト:テスト断路端子台

フィルタ

77件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

回路テスト断路端子台 - UTME 4 - 3047452

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 28 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 長さ: 66 mm、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 定格電圧: 500 V

回路テスト断路端子台 - UTME 4-P/P - 3047453

回路テスト断路端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 28 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積: 0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

回路テスト断路端子台 - UTME 4-P/P BU - 3047454

回路テスト断路端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 28 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積: 0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

回路テスト断路端子台 - UTME 4/1P - 3057416

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 28 A、 接続方式: ネジ/ダイレクトイン式接続、 接続数: 2、 断面積: 0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

回路テスト断路端子台 - UTME 4-CT/1P - 3057432

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 28 A、 接続方式: ネジ/ダイレクトイン式接続、 接続数: 2、 断面積: 0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

回路テスト断路端子台 - UTME 6 - 3047400

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 長さ: 100.8 mm、 幅: 8.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 定格電圧: 500 V

回路テスト断路端子台 - UTME 6-SD - 3047420

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 8.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - UTMED 6 - 3047413

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 8.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

スターターキット - UTME 6-SET POWER - 3036000

スターターキット、構成内容:ねじ式テスト断路端子台、ブリッジとテストアクセサリ、マーキング材。 三相変流器回路(電流および電圧)の端子台列は個別に設定可能。

スターターキット - UTME 6-SET POWER 1 - 3036001

スターターキット、構成内容:ねじ式テスト断路端子台、ブリッジとテストアクセサリ、マーキング材。 三相変流器回路(電流および電圧)の端子台列は個別に設定可能。

77 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階