製品リスト:NEMAシステム用サージ保護機器

フィルタ

63件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

クラス2サージアレスタ - VAL-US 60/1+1/1U/FM - 2909630

汎用バリスタベースプラグインサージアレスタ、DC 48 - 60 V 、2線式+接地、警報接点あり

クラス2サージ保護デバイス - VAL-US 60/2+0/1U/FM - 2907043

汎用バリスタベースプラグインサージアレスタ、DC 48 - 60 V 、2線式+接地、警報接点あり

クラス2サージ保護デバイス - VAL-US 60/O - 2906279

ベースエレメントと高容量バリスタ付き保護プラグで構成するサージアレスタ、NS 35/7. 5に取付、1チャネル

クラス2サージ保護デバイス - VAL-US 60/O-FM - 2906280

ベースエレメントと高容量バリスタ付き保護プラグで構成するサージアレスタ、NS 35/7. 5に取付、1チャネル

クラス1サージ保護デバイス - VAL-US-120/40/1+0-FM - 2910348

1チャネルのサージ保護機器、120 V AC用リモート表示接点あり。

クラス1サージ保護デバイス - VAL-US-120/40/1+1-FM - 2910349

2チャネルのサージ保護機器、120 V AC用リモート表示接点あり、2線プラス接地。

クラス1サージ保護デバイス - VAL-US-120/40/2+0-FM - 2910351

2チャネルのサージ保護機器、120/240 V AC単相3線用リモート表示接点あり、3線式。

クラス1サージ保護デバイス - VAL-US-120/40/2+1-FM - 2910352

3チャネルのサージ保護機器、120/240 V AC単相3線用リモート表示接点あり、3線プラス接地。

クラス1サージ保護デバイス - VAL-US-120/40/3+0-FM - 2910353

サージ保護機器、3チャネル、120/240 V単相3線式用または120/208 V Y結線三相AC用リモート表示接点あり、4線式。

クラス1サージ保護デバイス - VAL-US-120/40/3+1-FM - 2910354

4チャネルのサージ保護機器、120/208 VのY結線三相AC用リモート表示接点あり、4線プラス接地。

63 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階