セーフティリレーモジュール、センサのない速度・速度範囲監視用、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、ACおよび三相モータの回転磁界の2チャネル評価、プラグインPush-in端子台、幅:12.5 mm
停止検知用セーフティリレーおよび過速度セーフティリレー
速度を出しすぎると、人員や機械が危険にさらされます。コンパクトなPSRmotion速度超過セーフティリレーおよび停止検知用セーフティリレーは、非常時に回転部を安全に監視・遮断することができます。スイッチング機器はすべての一般的なセンサタイプと互換性があり、製品上のボタンを使用して、またはソフトウェアを使用して非常に迅速に設定して起動することができます。
セーフティリレーモジュール、三相および単相モータをセンサフリーで停止監視、SIL 3、Cat. 3/PL eまで対応、AC残留電圧を2チャネルで評価、三相、DCモータ、プラグインPush-in端子台、幅:12.5 mm
速度監視または停止監視用セーフティリレーモジュール、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、2つの近接スイッチの接続に最適、プラグ式Push-in端子台、幅:17.5 mm
速度監視または停止監視用セーフティリレーモジュール、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、2つの近接スイッチの接続に最適、プラグ式ねじ接続式端子台、幅:17.5 mm
2チャネル過速度セーフティリレーおよび停止検知用セーフティリレー、最大SIL 3、Cat.4、PL e、安全リレー出力 x 2、HTL、TTL、またはサイン/コサインエンコーダならびに近接スイッチの接続に最適、プラグインPush-in式端子台、幅:22.5 mm
セーフティリレーモジュール、三相および単相モータをセンサフリーで停止監視、SIL 3、Cat. 3/PL eまで対応、AC残留電圧を2チャネルで評価、三相、DCモータ、プラグインねじ端子台、幅:12.5 mm
2チャネル過速度セーフティリレーおよび停止検知用セーフティリレー、最大SIL 3、Cat.4、PL e、安全リレー出力 x 2、HTL、TTL、またはサイン/コサインエンコーダならびに近接スイッチの接続に最適、プラグインねじ式端子台、幅:22.5 mm
ケーブルアダプタ、PSR過速度セーフティリレー(PSR-RSM4およびPSR-MM30)用、15/8極、ケーブル長:2.5 m、Siemens、Heidenhainのコントローラに対応
セーフティリレーモジュール、センサのない速度・速度範囲監視用、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、ACおよび三相モータの回転磁界の2チャネル評価、プラグインねじ端子台、幅:12.5 mm
INTERFACEシステムの多機能メモリモジュール。コンフィグレーションを簡単に保存およびバックアップ。
新製品
オーバースピード・ゼロスピードのモニタ用セーフティリレー
安全モーション監視
PSR-MM20は、安全なオーバースピードおよびゼロスピードの動作監視用に設計されたセーフティリレーです。PSR-MM20はシステムおよび機械の回転部のオーバースピードまたはゼロスピードを検出します。
主な特長
- 3線式PNP近接スイッチ2個の接続
- パラメータ設定可能な速度閾値の監視
- 最大31.5 Hz(0.5 Hz刻み)または315 Hz(5 Hz刻み)の柔軟な周波数設定
- 速度値監視用のアナログ出力(0~10 V)
- 全体幅17.5 mm
特長
- EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠で最大SIL 3の安全動作監視
- 機器上で直接、ソフトウェア不要で簡単にコンフィグレーション可能
- 3線式PNP近接スイッチやPulsotronicプッシュプル近接スイッチと互換性があるため、センサ信号要件に適合するのが非常に簡単
PSRmotionオーバースピード、ゼロスピードモニタ用セーフティリレー
追加センサ不要のコンパクトなモーション監視
センサのないPSR-MM35オーバースピードモニタ用セーフティリレーは、確実に速度を監視して危険な動きから保護します。ドライブのロータリーフィールド測定に基づいて、内蔵のセーフティ機能STO(セーフトルクオフ)、SLS(安全制限速度)、SSM(安全速度監視)、SSR(安全速度範囲)が最大SIL 3またはPL eまで確実に実装されます。
PSR-MM25ゼロスピードモニタ用セーフティリレーで、センサを追加せずに機械のゼロスピードを監視して、連動機器などを作動することができます。停止状態は、モータの巻き線で発生する電圧を評価して検出します。
- 全体幅:12.5 mm
- 最大SIL 3/PL eの安全モーション監視
- 強制ガイドリレー出力
確実な動作監視用の過速度セーフティリレーと停止セーフティリレー
過速度・停止監視を1台の機器で
停止セーフティリレーと過速度セーフティリレーを組み合わせたPSR-MM30を使用すると、停止モードのほかに3種類までの動作モードを監視することができます。PSR-MM30は信頼性の高い測定手順により、システムの高可用性を確保します。
- 全体幅:22.5 mm
- SIL 3までの最新のセーフティエンコーダと互換性あり
- エンコーダまたは近接スイッチによるモーション検出
- 強制ガイドリレー出力、パラメータ設定可能な信号出力
- PSRmotionソフトウェアでライブ監視
- USB接続から起動
- 内蔵安全ドア監視により、セーフティスイッチPSRswitchと互換性あり
- PL eおよびSIL 3まで
オーバースピード、ゼロスピードモニタ用セーフティリレーの為のPSRmotionソフトウェア
PSRmotionソフトウェアでライブ監視
オーバースピード、ゼロスピードモニタ用セーフティリレーは、PSRmotionソフトウェアを使用して便利に起動、パラメータ設定、モニタが可能です。
ライブ測定モードでは、機械のモーションシーケンスを表示することができます。
Windowsベースのソフトウェアを無料でダウンロードできます。その後、ソフトウェアの調整はUSBインターフェースで行います。