製品リスト:ソリッドステートコンタクタ

フィルタ

28件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ソリッドステートコンタクタ - ELR 1-SC-24DC/600AC-20 - 1032919

単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 20 A、ゼロ電圧スイッチ

ソリッドステートコンタクタ - ELR 1-SC-230AC/600AC-20 - 1032920

単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:230 V AC、出力定格電流: 20 A、ゼロ電圧スイッチ

ソリッドステートコンタクタ - ELR 1-SC-24DC/600AC-30 - 1032921

単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ

ソリッドステートコンタクタ - ELR 1-SC-230AC/600AC-30 - 1032922

単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 230 V AC、出力定格電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ

ソリッドステートコンタクタ - ELR 1-SC-24DC/600AC-50 - 1032926

単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 50 A、ゼロ電圧スイッチ

ソリッドステートコンタクタ - ELR 1-SC-230AC/600AC-50 - 1032927

単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:230 V AC、出力定格電流: 50 A、ゼロ電圧スイッチ

ソリッドステートコンタクタ - ELR 3- 24DC/500AC- 2 - 2297196

3相ソリッドステートコンタクタ、DC 24 V入力、2 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。

ソリッドステートコンタクタ - ELR 3-230AC/500AC- 2 - 2297206

3相ソリッドステートコンタクタ、AC 230 V入力、2 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。

ソリッドステートコンタクタ - ELR 3- 24DC/500AC- 9 - 2297219

3相ソリッドステートコンタクタ、DC 24 V入力、9 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。

ソリッドステートコンタクタ - ELR 3-230AC/500AC- 9 - 2297222

3相ソリッドステートコンタクタ、AC 230 V入力、9 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。

28 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階