製品リスト:安全モータースターター

フィルタ

56件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

機能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CONTROL_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - 2900414

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:2.4 A、制御電圧:DC 24 V、熱式保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、ねじ接続式

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2 - 2900420

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:AC 230 V、熱式保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - 2900421

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:9 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、ねじ接続式。

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 - 2900422

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:AC 230 V、熱式保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠

ハイブリッドモータースターター - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - 2900566

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、ねじ接続式。

ハイブリッドモータースターター - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 - 2900567

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 500 V、出力電流:2.4 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、ねじ接続式。

ハイブリッドモータースターター - ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 - 2900568

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 550 V、入力:AC 230 V、出力電流:2.4 A、安全機能、熱式保護。

ハイブリッドモータースターター - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - 2900569

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 500 V、出力電流:9 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、ねじ接続式。

ハイブリッドモータースターター - ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 - 2900570

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 550 V、入力:AC 230 V、出力電流:9 A、安全機能、熱式保護。

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - 2900582

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、ねじ接続式。

56 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階