DINレールダイオードモジュールDC 12~24 V/2 x 20 Aまたは1 x 40 A。同一冗長にするかどうかは消費機器による
ダイオードモジュール
ダイオードモジュールは、並列運転の電源を確実に分離して、アプリケーションの高可用性を確保します。短絡が負荷に影響を与えることはありません。ダイオードによるシンプルな分離により、ダイオードモジュールは、電源ユニット1台分の出力時や電源ユニットからダイオードへの供給時かを問わず、電源からの確実な供給信頼性が確保されます。
冗長化モジュール、DC 12~24 V、10 Ax2、20 Ax1
冗長モジュール、DC 5~24 V、10 Ax2、20 Ax1
冗長化モジュール STEP DIODE、 DINレール取付け、 5 V DC ... 24 V DC、 1x 10 A、 2x 5 A
DINレールダイオードモジュールDC 48 V/2 x 20 Aまたは1 x 40 A。同一冗長にするかどうかは消費機器による
冗長化モジュール、DC 12~24 V、20 Ax2、40 Ax1
厳しい環境条件に対応:QUINT DIODE
堅牢設計により、QUINTシリーズのダイオードモジュールは防爆エリアや厳しい環境条件に直面する状況であっても優れたシステムの可用性を確保します。冗長化または性能向上のためにモジュールを使用します。
設置が簡単:TRIO DIODE
TRIO DIODEは、Push-in式接続テクノロジですばやく簡単に取付け可能です。ダイオードをTRIO電源と組み合わせて、システムの可用性を向上させることができます。
非常に省スペース:STEP DIODEとUNO DIODE
STEPシリーズとUNOシリーズのダイオードモジュールは、負荷の小さいデカップリングに使用されます。省スペースなダイオードにより、コンシューマまで一貫した冗長性を確保します。STEP DIODEは分電ボードに非常に適しています。