Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
取付けタイプ
最大AWG(単線)
接続数
最小断面積(単線)
最小AWG(単線)
最大断面積(撚線)
最小接続断面積(撚線)
最大接続断面積(単線)
幅
色
最小AWG(撚線)
電源引込み口
最大AWG(撚線)
定格電流
定格電圧
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 15
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: 茶、 取付けタイプ: NS 15
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 15
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: 緑、 取付けタイプ: NS 15
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 15
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: 橙、 取付けタイプ: NS 15
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: ピンク、 取付けタイプ: NS 15
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: 赤、 取付けタイプ: NS 15
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: 紫、 取付けタイプ: NS 15
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です。 対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください。 、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 12.5 mm、 色: 白、 取付けタイプ: NS 15
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"