LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 95 °/105 °、 長さ: 336 mm、保護等級: IP67、 回転可能、 取付けアクセサリを含む
産業機械用照明
堅牢な産業機械用照明は、LEDテクノロジ、グレアフリーの照明、多様な制御オプション、直列接続、M12ケーブル配線で産業用システムの効率的な照明基準を打ち立てています。フエニックス・コンタクトの幅広い製品ラインアップで、さまざまな保護等級の最適な産業機械用LED照明が見つかります。
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 85 °/95 °、 長さ: 190 mm、 直径: 40 mm、保護等級: IP67、 回転可能、 耐クーラント性および耐潤滑油性、 連続切換え可能
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 75 °/95 °、 長さ: 1070 mm、 直径: 70 mm、保護等級: IP67、 回転可能、 耐クーラント性および耐潤滑油性
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 95 °/105 °、 長さ: 196 mm、保護等級: IP67、 回転可能、 取付けアクセサリを含む
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 89 °/97 °、 長さ: 335 mm、 直径: 25 mm、保護等級: IP54、 回転可能
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 85 °/95 °、 長さ: 365 mm、 直径: 40 mm、保護等級: IP67、 回転可能、 耐クーラント性および耐潤滑油性
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 40 °/80 °、 長さ: 540 mm、 直径: 40 mm、保護等級: IP67、 回転可能、 耐クーラント性および耐潤滑油性
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 89 °/97 °、 長さ: 895 mm、 直径: 25 mm、保護等級: IP54、 回転可能
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 85 °/95 °、 長さ: 715 mm、 直径: 40 mm、保護等級: IP67、 回転可能、 耐クーラント性および耐潤滑油性、 連続切換え可能
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 89 °/97 °、 長さ: 195 mm、 直径: 25 mm、保護等級: IP54、 回転可能
特長
- 24 V電源でサービス作業が簡単になり、安全性が向上
- さまざまな設計とアクセサリにより、柔軟に取付け
- M12ケーブル配線により、すばやく設置し部品を節約
- 耐冷却剤性/耐潤滑剤性により、機械工具にも使用可能
わずかなスペースでしっかり照明 クラス100の機器用照明
多くの機械はますますコンパクトになり、照明用のスペースはほとんど必要ありません。非常に薄型の設計で、保護等級IP54のクラス100産業機械用PLD照明は卓越しています。スペースがほとんどない場合でも、最適に機械に組み込むことができます。
付属の照明ホルダで照明を旋回させて最適な照明角度を得ることができます。この照明は、短距離から中距離の表面をしっかり照らしてくれます。対応長は195~895 mmです。直径は25~35 mmです。
- 薄型設計により限られたスペースに取付け可能
- 旋回動作で焦点に合わせた照度
- 北米市場向けETL認証
- プラグイン電源ラインにより、すばやく簡単な設置はもちろん、ケーブルの長さも自由に選択可能
どのアプリケーションにも優れた照明 クラス200の機器用照明
クラス200の産業機械用LED照明は明るい照明が印象的です。クラス100の産業機械用LED照明と比較して、それらは目的領域から中距離~長距離に適しています。
厳しい環境で照明が必要ですか。また、これらの照明は、高い耐振動性と耐衝撃性、および冷却剤と潤滑剤に対する耐性があるため、ご要望に完全に対応します。
直径40 mmのバージョンを新しい機械に理想的に組み込むことができます。これにより、スペースを取りすぎずに、機械の内部を非常に効率よく照らすことができます。
- 4 mmの安全ガラスでメカニカルなストレスがかかる環境でも使用可能
- Viton®シールにより、多くの冷却剤や潤滑剤に耐性あり
- 高温で使用可能で、強い振動や衝撃も受入れ可能
- 双方の取付けバージョン(ブラケットまたはホルダ)が回転できるため、柔軟な取付けオプション
- 北米市場向けETL認証