PLD M 140 W 895/D25 - LED照明機器
1118015

LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 89 °/97 °、 長さ: 895 mm、 直径: 25 mm、保護等級: IP54、 回転可能

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

小口径なので省スペース
プラグイン電源ラインにより、すばやく簡単な設置はもちろん、ケーブルの長さも自由に選択可能
旋回動作で集束照度
ETL認証で北米市場で使用可能
エネルギー効率のよいLEDテクノロジと60000 時間以上のLED寿命により極めて経済的