このLED照明機器は機器の内部や機器本体に照明を当てるために設計されています。 わずか25 mmの小径でスペースが重視される場所でも取付け可能です。 同梱の取付けアクセサリにより、アルミニウム製システムプロファイルにも簡単に取付けられます。 付属の取付けブラケットでライトを回転させて最適な照明角度を得ることができます。 光沢仕上げのプラスチック製カバーでマシンオペレータへの反射を保護します。
PLD M 140 W 335/D25
-
LED照明機器
1118022
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 89 °/97 °、 長さ: 335 mm、 直径: 25 mm、保護等級: IP54、 回転可能
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cETL
認証ID: LuminairesEAC
認証ID: TR_TS_D_12879-22互換性のある製品
特長
小口径なので省スペース
プラグイン電源ラインにより、すばやく簡単な設置はもちろん、ケーブルの長さも自由に選択可能
旋回動作で集束照度
ETL認証で北米市場で使用可能
エネルギー効率のよいLEDテクノロジと60000 時間以上のLED寿命により極めて経済的