製品リスト:多段端子台

フィルタ

6件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

2段端子台 - QTTCB 1,5 - 3205116

2段端子台、 接続方式: 圧接接続式, 断面積: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

2段端子台 - QTTCB 1,5 BU - 3205129

2段端子台、 接続方式: 圧接接続式, 断面積: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16、 幅: 5.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

2段端子台 - QTTCB 1,5 OG - 3205117

2段端子台、 接続方式: 圧接接続式, 断面積: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16、 幅: 5.2 mm、 色: 橙、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

2段端子台 - QTTCB 1,5 RD - 3205118

2段端子台、 接続方式: 圧接接続式, 断面積: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16、 幅: 5.2 mm、 色: 赤、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

2段端子台 - QTTCB 1,5-PV - 3205153

2段端子台、 等電位ボンディングあり、 接続方式: 圧接接続式, 断面積: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - QTTCB 1,5-DIO/O-U - 3206241

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 接続方式: 圧接接続式, 断面積: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階